igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 iz 5
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Unutrašnja visina [Hi]
48 mm
Max. prečnik kabla
43 mm

Princip otvaranja
Može da se otvori duž unutrašnjeg radijusa
Unutrašnja širina [Bi]
100 mm
radijus savijanja [R]
100 mm
Struktura članka i izračun cena
Van-centar hranjenje
mm
Ukupna cena
940,32 RSD / Članak lancaplus PDV i troškovi dostave16.925,76 RSD
spreman za isporuku za 24-48 sati
lista delova
(1)e-chain®
br. artikla. : R2i.48.100.100.016.925,76 RSD
Zatvoreni energetski lanac serije R2i.48 | Može se otvoriti duž unutrašnjeg radijusa sa obe strane (levo i desno) | Unutrašnja visina: 48mmPrimena
igus-icon-checkbez potpore
Klizanje
vertikalno vešanje
Energetski lanac
igus-icon-lieferzeit-dotR2i.48.100.100.0100100