igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 iz 5
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Unutrašnja visina [Hi]
75 mm
Max. prečnik kabla
60 mm

Princip otvaranja
Može da se otvori duž spoljašnjeg radijusa
Unutrašnja širina [Bi]
111 mm
radijus savijanja [R]
130 mm
Struktura članka i izračun cena
Van-centar hranjenje
mm
Ukupna cena
1.064,16 RSD / Članak lancaplus PDV i troškovi dostave18.090,72 RSD
spreman za isporuku za 24-48 sati
lista delova
(1)e-chain®
br. artikla. : R2.75.111.130.018.090,72 RSD
Zatvoreni energetski lanac serija R2.75 | Može se otvoriti duž spoljnog radijusa sa obe strane (sa leve i desne strane) | Unutrašnja visina: 75mmPrimena
igus-icon-checkbez potpore
Klizanje
vertikalno vešanje
Energetski lanac
igus-icon-lieferzeit-dotR2.75.111.130.0111130