igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 iz 3
Unutrašnja visina [Hi]
26 mm
Max. prečnik kabla
23 mm

Princip otvaranja
Može da se otvori duž spoljašnjeg radijusa
Unutrašnja širina [Bi]
38 mm
radijus savijanja [R]
60 mm
Struktura članka i izračun cena
Van-centar hranjenje
mm
Ukupna cena
293,76 RSD / Članak lancaplus PDV i troškovi dostave8.519,04 RSD
spreman za isporuku za 24-48 sati
lista delova
(1)e-chain®
br. artikla. : R2.26.038.060.08.519,04 RSD
Zatvoreni energetski lanac serije R2.26 | Može se otvoriti duž spoljnog radijusa sa obe strane (levo i desno) | Unutrašnja visina: 26mmPrimena
igus-icon-checkbez potpore
Klizanje
vertikalno vešanje
Energetski lanac
igus-icon-lieferzeit-dotR2.26.038.060.03860