igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 iz 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Unutrašnja visina [Hi]
32 mm
Max. prečnik kabla
28 mm

Princip otvaranja
Može da se otvori duž spoljašnjeg radijusa
Unutrašnja širina [Bi]
15 mm
radijus savijanja [R]
63 mm
Struktura članka i izračun cena
Van-centar hranjenje
mm
Ukupna cena
270,72 RSD / Članak lancaplus PDV i troškovi dostave8.933,76 RSD
spreman za isporuku za 24-48 sati
lista delova
(1)e-chain®
br. artikla. : R17.015.063.08.933,76 RSD
Energetski lanac serije R17 | zatvoreni zipper band, zip-otvoren duž spoljnog radijusa | unutrašnja visina: 32mmPrimena
igus-icon-checkbez potpore
Klizanje
vertikalno vešanje
Energetski lanac
igus-icon-lieferzeit-dotR17.015.063.01563