igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 iz 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Unutrašnja visina [Hi]
108 mm
Max. prečnik kabla
100 mm

Princip otvaranja
Može da se otvori duž spoljašnjeg radijusa
Unutrašnja širina [Bi]
200 mm
radijus savijanja [R]
250 mm
Struktura članka i izračun cena
Van-centar hranjenje
mm
Ukupna cena
5.450,40 RSD / Članak lancaplus PDV i troškovi dostave38.152,80 RSD
spremno za isporuku za 72 sata
lista delova
(1)e-chain®
br. artikla. : 1608.20.250.038.152,80 RSD
Energetska cev R1608 | Potpuno zatvorena, može da se otvori sa jedne strane duž spoljašnjeg radijusa | Unutrašnja visina: 80mmPrimena
igus-icon-checkbez potpore
Klizanje
vertikalno vešanje
Energetski lanac
igus-icon-lieferzeit1608.20.250.0200250