igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 iz 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Unutrašnja visina [Hi]
21 mm
Max. prečnik kabla
17 mm

Princip otvaranja
Može da se otvori duž unutrašnjeg radijusa
Unutrašnja širina [Bi]
20 mm
radijus savijanja [R]
63 mm
Struktura članka i izračun cena
Van-centar hranjenje
mm
Ukupna cena
181,44 RSD / Članak lancaplus PDV i troškovi dostave5.987,52 RSD
spreman za isporuku za 24-48 sati
lista delova
(1)e-chain®
br. artikla. : 117.020.063.05.987,52 RSD
Energetska cev R117 | Isplativa zaštita od prljavštine i opiljaka | Unutrašnja visina: 21mmPrimena
igus-icon-checkbez potpore
Klizanje
vertikalno vešanje
Energetski lanac
igus-icon-lieferzeit-dot117.020.063.02063