igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 iz 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Unutrašnja visina [Hi]
15 mm
Max. prečnik kabla
12.5 mm

Princip otvaranja
Može da se otvori duž spoljašnjeg radijusa
Unutrašnja širina [Bi]
10 mm
radijus savijanja [R]
48 mm
Struktura članka i izračun cena
Van-centar hranjenje
mm
Ukupna cena
135,36 RSD / Članak lancaplus PDV i troškovi dostave6.768,00 RSD
spreman za isporuku za 24-48 sati
lista delova
(1)e-chain®
br. artikla. : R09.10.048.06.768,00 RSD
Energetski lanac serije R09 | Zatvorena zipper band, zip-otvoren duž spoljašnjeg radijusa | Unutrašnja visina: 15mmPrimena
igus-icon-checkbez potpore
Klizanje
vertikalno vešanje
Energetski lanac
igus-icon-lieferzeit-dotR09.10.048.01048