igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 iz 7
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Unutrašnja visina [Hi]
58 mm
Max. prečnik kabla
52 mm

Princip otvaranja
Može se otvoriti duž unutrašnjeg i spoljašnjeg radijusa
Unutrašnja širina [Bi]
100 mm
radijus savijanja [R]
135 mm
Struktura članka i izračun cena
Van-centar hranjenje
mm
Ukupna cena
1.450,08 RSD / Članak lancaplus PDV i troškovi dostave15.950,88 RSD
spreman za isporuku za 24-48 sati
lista delova
(1)e-chain®
br. artikla. : H4Q.58.100.135.015.950,88 RSD
H4Q.58 serija | Poprečne pregrade na svakom 2. članku: mogu da se otvore duž unutrašnjeg i spoljašnjeg radijusa | Unutrašnja visina: 58mmPrimena
igus-icon-checkbez potpore
Klizanje
vertikalno vešanje
Energetski lanac
igus-icon-lieferzeit-dotH4Q.58.100.135.0100135