igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 iz 7
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Unutrašnja visina [Hi]
44 mm
Max. prečnik kabla
40 mm

Princip otvaranja
Može se otvoriti duž unutrašnjeg i spoljašnjeg radijusa
Unutrašnja širina [Bi]
75 mm
radijus savijanja [R]
75 mm
Struktura članka i izračun cena
Van-centar hranjenje
mm
Ukupna cena
888,48 RSD / Članak lancaplus PDV i troškovi dostave13.327,20 RSD
spreman za isporuku za 24-48 sati
lista delova
(1)e-chain®
br. artikla. : H4Q.44.075.075.013.327,20 RSD
H4Q.44 serija | Poprečne letvice na svakom 2. članku: može da se otvori duž unutrašnjeg i spoljašnjeg radijusa | Unutrašnja visina: 44mmPrimena
igus-icon-checkbez potpore
Klizanje
vertikalno vešanje
Energetski lanac
igus-icon-lieferzeit-dotH4Q.44.075.075.07575