igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 iz 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Unutrašnja visina [Hi]
52 mm
Max. prečnik kabla
46 mm

Princip otvaranja
Može se otvoriti duž unutrašnjeg i spoljašnjeg radijusa
Unutrašnja širina [Bi]
40 mm
radijus savijanja [R]
75 mm
Struktura članka i izračun cena
Van-centar hranjenje
mm
Ukupna cena
482,40 RSD / Članak lancaplus PDV i troškovi dostave16.401,60 RSD
spremno za isporuku za 72 sata
lista delova
(1)e-chain®
br. artikla. : E61.52.040.075.016.401,60 RSD
Serija E61.52 | Može da se otvori po unutrašnjem i spoljnom radijusu, sa obe strane | Unutrašnja visina: 52mmPrimena
igus-icon-checkbez potpore
Klizanje
vertikalno vešanje
Energetski lanac
igus-icon-lieferzeitE61.52.040.075.04075