igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 iz 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Unutrašnja visina [Hi]
29 mm
Max. prečnik kabla
25 mm

Princip otvaranja
Može se otvoriti duž unutrašnjeg i spoljašnjeg radijusa
Unutrašnja širina [Bi]
30 mm
radijus savijanja [R]
55 mm
Struktura članka i izračun cena
Van-centar hranjenje
mm
Ukupna cena
218,88 RSD / Članak lancaplus PDV i troškovi dostave10.068,48 RSD
spremno za isporuku za 72 sata
lista delova
(1)e-chain®
br. artikla. : E61.29.030.055.010.068,48 RSD
Serija E61.29 | Može da se otvori po unutrašnjem i spoljašnjem radijusu, sa obe strane | Unutrašnja visina: 29mmPrimena
igus-icon-checkbez potpore
Klizanje
vertikalno vešanje
Energetski lanac
igus-icon-lieferzeitE61.29.030.055.03055