igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 iz 3
Unutrašnja visina [Hi]
52 mm
Max. prečnik kabla
46 mm

Princip otvaranja
Može se otvoriti duž unutrašnjeg i spoljašnjeg radijusa
Unutrašnja širina [Bi]
40 mm
radijus savijanja [R]
75 mm
Struktura članka i izračun cena
Van-centar hranjenje
mm
Ukupna cena
1.192 RSD / Članak lancaplus PDV i troškovi dostave40.539 RSD
spremno za isporuku za 72 sata
lista delova
(1)e-chain®
br. artikla. : E6.52.040.075.0.ESD40.539 RSD
ESD energetski lanac serije E6.52 ESD | Niske vibracije, kompatibilan sa čistom sobom, može da se otvori duž unutrašnjih i spoljnih radijusa | Unutrašnja visina: 52mmPrimena
igus-icon-checkbez potpore
Klizanje
vertikalno vešanje
Energetski lanac
igus-icon-lieferzeitE6.52.040.075.0.ESD4075