igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 iz 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Unutrašnja visina [Hi]
40 mm
Max. prečnik kabla
36 mm

Princip otvaranja
Može se otvoriti duž unutrašnjeg i spoljašnjeg radijusa
Unutrašnja širina [Bi]
40 mm
radijus savijanja [R]
200 mm
Struktura članka i izračun cena
Van-centar hranjenje
mm
Ukupna cena
418 RSD / Članak lancaplus PDV i troškovi dostave15.034 RSD
spremno za isporuku za 72 sata
lista delova
(1)e-chain®
br. artikla. : E6.40.040.200.015.034 RSD
Serija energetskih lanaca E6.40 | Niske vibracije, pogodno za čiste sobe, može se otvoriti duž unutrašnjeg i spoljašnjeg radijusa | Unutrašnja visina: 40mmPrimena
igus-icon-checkbez potpore
Klizanje
vertikalno vešanje
Energetski lanac
igus-icon-lieferzeitE6.40.040.200.040200