igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 iz 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Unutrašnja visina [Hi]
35 mm
Max. prečnik kabla
31 mm

Princip otvaranja
Može se otvoriti duž unutrašnjeg i spoljašnjeg radijusa
Unutrašnja širina [Bi]
30 mm
radijus savijanja [R]
55 mm
Struktura članka i izračun cena
Van-centar hranjenje
mm
Ukupna cena
348,48 RSD / Članak lancaplus PDV i troškovi dostave13.939,20 RSD
spremno za isporuku za 72 sata
lista delova
(1)e-chain®
br. artikla. : E6.35.030.055.013.939,20 RSD
Energetski lanac serije E6.35 | Niske vibracije, za čiste sobe, može da se otvori duž unutrašnjih i spoljašnjih radijusa | Unutrašnja visina: 35 mmPrimena
igus-icon-checkbez potpore
Klizanje
vertikalno vešanje
Energetski lanac
igus-icon-lieferzeitE6.35.030.055.03055