igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 iz 7
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Unutrašnja visina [Hi]
82 mm
Max. prečnik kabla
72 mm

Princip otvaranja
Može se otvoriti duž unutrašnjeg i spoljašnjeg radijusa
Unutrašnja širina [Bi]
100 mm
radijus savijanja [R]
150 mm
Struktura članka i izračun cena
Van-centar hranjenje
mm
Ukupna cena
2.854,08 RSD / Članak lancaplus PDV i troškovi dostave28.540,80 RSD
spreman za isporuku za 24-48 sati
lista delova
(1)e-chain®
br. artikla. : E4Q.82.100.150.028.540,80 RSD
E4Q.82 serija | Poprečne letve na svakom članku: može da se otvori duž unutrašnjeg i spoljašnjeg radijusa | Unutrašnja visina: 82mmPrimena
igus-icon-checkbez potpore
Klizanje
vertikalno vešanje
Energetski lanac
igus-icon-lieferzeit-dotE4Q.82.100.150.0100150