Novi
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 iz 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Unutrašnja visina [Hi]
64 mm
Max. prečnik kabla
57 mm

Princip otvaranja
Može se otvoriti duž unutrašnjeg i spoljašnjeg radijusa
Unutrašnja širina [Bi]
487.5 mm
radijus savijanja [R]
150 mm
Struktura članka i izračun cena
Van-centar hranjenje
mm
Ukupna cena
plus PDV i troškovi dostaveCena na upit
spreman za isporuku za 48 sati
lista delova
(1)e-chain®
br. artikla. : E4Q.64L.487.150.0Cena na upit
Serija energetskih lanaca E4Q.64L | Može se otvoriti sa obe strane duž unutrašnjih i spoljnih radijusa | Unutrašnja visina: 64mmPrimena
igus-icon-checkbez potpore
Klizanje
vertikalno vešanje
Energetski lanac
igus-icon-lieferzeitE4Q.64L.487.150.0487.5150