igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 iz 7
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Unutrašnja visina [Hi]
34 mm
Max. prečnik kabla
30 mm

Princip otvaranja
Može se otvoriti duž unutrašnjeg i spoljašnjeg radijusa
Unutrašnja širina [Bi]
75 mm
radijus savijanja [R]
63 mm
Struktura članka i izračun cena
Van-centar hranjenje
mm
Ukupna cena
544,32 RSD / Članak lancaplus PDV i troškovi dostave9.797,76 RSD
spreman za isporuku za 24-48 sati
lista delova
(1)e-chain®
br. artikla. : E4Q.34.075.063.09.797,76 RSD
Serija E4Q.34 | Prečke na svakom članku: mogu da se otvore duž unutrašnjeg i spoljašnjeg radijusa | Unutrašnja visina: 34mmPrimena
igus-icon-checkbez potpore
Klizanje
vertikalno vešanje
Energetski lanac
igus-icon-lieferzeit-dotE4Q.34.075.063.07563