ESD energetski lanac serija E4.80 | Može da se otvori duž unutrašnjeg i spoljnog radijusa | Unutrašnja visina: 80mm

Serija E4.80 ESD
igus-icon-lupe
E4.80.07.200.0.ESD technical drawing
igus-icon-lupe
E4.80.07.200.0.ESD technical drawing
igus-icon-lupe
1 iz 3
Serija E4.80 ESD
E4.80.07.200.0.ESD technical drawing
E4.80.07.200.0.ESD technical drawing
Unutrašnja visina [Hi]
Unutrašnja visina [Hi]
80 mm
Max. prečnik kabla
Max. prečnik kabla
72 mm
Princip otvaranja
Princip otvaranja
Može se otvoriti duž unutrašnjeg i spoljašnjeg radijusa
Unutrašnja širina [Bi]
Unutrašnja širina [Bi]
75 mm
radijus savijanja [R]
radijus savijanja [R]
200 mm

Struktura članka i izračun cena

Van-centar hranjenje
mm
Ukupna cena
69.926,40 RSD
6.992,64 RSD / Članak lancaplus PDV i troškovi dostave
spremno za isporuku za 72 sata

lista delova

(1)
e-chain®
br. artikla. : E4.80.07.200.0.ESD69.926,40 RSD
ESD energetski lanac serija E4.80 | Može da se otvori duž unutrašnjeg i spoljnog radijusa | Unutrašnja visina: 80mm