igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 iz 3
Unutrašnja visina [Hi]
56 mm
Max. prečnik kabla
50 mm

Princip otvaranja
Može se otvoriti duž unutrašnjeg i spoljašnjeg radijusa
Unutrašnja širina [Bi]
75 mm
radijus savijanja [R]
135 mm
Struktura članka i izračun cena
Van-centar hranjenje
mm
Ukupna cena
3.898,08 RSD / Članak lancaplus PDV i troškovi dostave42.878,88 RSD
spremno za isporuku za 72 sata
lista delova
(1)e-chain®
br. artikla. : E4.56.07.135.0.ESD42.878,88 RSD
ESD energetski lanac serije E4.56 | Može da se otvori duž unutrašnjeg i spoljašnjeg radijusa | Unutrašnja visina: 56mmPrimena
igus-icon-checkbez potpore
Klizanje
vertikalno vešanje
Energetski lanac
igus-icon-lieferzeitE4.56.07.135.0.ESD75135