igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 iz 5
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Unutrašnja visina [Hi]
48 mm
Max. prečnik kabla
43 mm

Princip otvaranja
Može se otvoriti duž unutrašnjeg i spoljašnjeg radijusa
Unutrašnja širina [Bi]
50 mm
radijus savijanja [R]
75 mm
Struktura članka i izračun cena
Van-centar hranjenje
mm
Ukupna cena
840,96 RSD / Članak lancaplus PDV i troškovi dostave12.614,40 RSD
spreman za isporuku za 48 sati
lista delova
(1)e-chain®
br. artikla. : E4.48L.050.075.012.614,40 RSD
Serija energetskih lanaca E4.48L | Poprečne pregrade na svakom članku: mogu se otvoriti duž unutrašnjeg i spoljašnjeg radijusa | Unutrašnja visina: 48mmPrimena
igus-icon-checkbez potpore
Klizanje
vertikalno vešanje
Energetski lanac
igus-icon-lieferzeitE4.48L.050.075.05075