ESD energetski lanac serije E4.42 | Može se otvoriti duž unutrašnjih i spoljašnjih radijusa | Unutrašnja visina: 42mm

<p>Energy chain E4.56 ESD serija<br></p>
igus-icon-lupe
E4.42.05.075.0.ESD technical drawing
igus-icon-lupe
E4.42.05.075.0.ESD technical drawing
igus-icon-lupe
1 iz 3
<p>Energy chain E4.56 ESD serija<br></p>
E4.42.05.075.0.ESD technical drawing
E4.42.05.075.0.ESD technical drawing
Unutrašnja visina [Hi]
Unutrašnja visina [Hi]
42 mm
Max. prečnik kabla
Max. prečnik kabla
38 mm
Princip otvaranja
Princip otvaranja
Može se otvoriti duž unutrašnjeg i spoljašnjeg radijusa
Unutrašnja širina [Bi]
Unutrašnja širina [Bi]
50 mm
radijus savijanja [R]
radijus savijanja [R]
75 mm

Struktura članka i izračun cena

Van-centar hranjenje
mm
Ukupna cena
34.884,00 RSD
2.325,60 RSD / Članak lancaplus PDV i troškovi dostave
spremno za isporuku za 72 sata

lista delova

(1)
e-chain®
br. artikla. : E4.42.05.075.0.ESD34.884,00 RSD
ESD energetski lanac serije E4.42 | Može se otvoriti duž unutrašnjih i spoljašnjih radijusa | Unutrašnja visina: 42mm