igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 iz 6
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Unutrašnja visina [Hi]
38 mm
Max. prečnik kabla
34 mm

Princip otvaranja
Može se otvoriti duž unutrašnjeg i spoljašnjeg radijusa
Unutrašnja širina [Bi]
50 mm
radijus savijanja [R]
63 mm
Struktura članka i izračun cena
Van-centar hranjenje
mm
Ukupna cena
478,08 RSD / Članak lancaplus PDV i troškovi dostave8.605,44 RSD
spreman za isporuku za 48 sati
lista delova
(1)e-chain®
br. artikla. : E4.38L.050.063.08.605,44 RSD
Serija energetskih lanaca E4.38L | Poprečne prečke na svakom članku: mogu se otvoriti duž unutrašnjeg i spoljnog radijusa | Unutrašnja visina: 38mmPrimena
igus-icon-checkbez potpore
Klizanje
vertikalno vešanje
Energetski lanac
igus-icon-lieferzeitE4.38L.050.063.05063