igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 iz 3
Unutrašnja visina [Hi]
32 mm
Max. prečnik kabla
28 mm

Princip otvaranja
Može se otvoriti duž unutrašnjeg i spoljašnjeg radijusa
Unutrašnja širina [Bi]
50 mm
radijus savijanja [R]
63 mm
Struktura članka i izračun cena
Van-centar hranjenje
mm
Ukupna cena
1.294,56 RSD / Članak lancaplus PDV i troškovi dostave23.302,08 RSD
spremno za isporuku za 72 sata
lista delova
(1)e-chain®
br. artikla. : E4.32.05.063.0.ESD23.302,08 RSD
ESD energetski lančići serije E4.32 | Može da se otvori duž unutrašnjih i spoljašnjih radijusa | Unutrašnja visina: 32mmPrimena
igus-icon-checkbez potpore
Klizanje
vertikalno vešanje
Energetski lanac
igus-icon-lieferzeitE4.32.05.063.0.ESD5063