igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 iz 5
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Unutrašnja visina [Hi]
32 mm
Max. prečnik kabla
28 mm

Princip otvaranja
Može se otvoriti duž unutrašnjeg i spoljašnjeg radijusa
Unutrašnja širina [Bi]
50 mm
radijus savijanja [R]
63 mm
Struktura članka i izračun cena
Van-centar hranjenje
mm
Ukupna cena
519,84 RSD / Članak lancaplus PDV i troškovi dostave9.357,12 RSD
spremno za isporuku za 72 sata
lista delova
(1)e-chain®
br. artikla. : E4.32.05.063.09.357,12 RSD
Serija E4.32 | Poprečne prečke na svakom članku: otvaraju se duž unutrašnjeg i spoljnog radijusa | Unutrašnja visina: 32mmPrimena
igus-icon-checkbez potpore
Klizanje
vertikalno vešanje
Energetski lanac
igus-icon-lieferzeitE4.32.05.063.05063