igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 iz 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Unutrašnja visina [Hi]
31 mm
Max. prečnik kabla
28 mm

Princip otvaranja
Može se otvoriti duž unutrašnjeg i spoljašnjeg radijusa
Unutrašnja širina [Bi]
40 mm
radijus savijanja [R]
55 mm
Struktura članka i izračun cena
Van-centar hranjenje
mm
Ukupna cena
331,20 RSD / Članak lancaplus PDV i troškovi dostave7.286,40 RSD
spreman za isporuku za 48 sati
lista delova
(1)e-chain®
br. artikla. : E4.31L.040.055.07.286,40 RSD
E4.31L serija energetski lanac | Poprečne šipke na svakom članku: može se otvoriti uz unutrašnji i spoljni radijus | Unutrašnja visina: 31mmPrimena
igus-icon-checkbez potpore
Klizanje
vertikalno vešanje
Energetski lanac
igus-icon-lieferzeitE4.31L.040.055.04055