igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 iz 3
Unutrašnja visina [Hi]
28 mm
Max. prečnik kabla
25 mm

Princip otvaranja
Može se otvoriti duž unutrašnjeg i spoljašnjeg radijusa
Unutrašnja širina [Bi]
40 mm
radijus savijanja [R]
55 mm
Struktura članka i izračun cena
Van-centar hranjenje
mm
Ukupna cena
892,80 RSD / Članak lancaplus PDV i troškovi dostave19.641,60 RSD
spremno za isporuku za 72 sata
lista delova
(1)e-chain®
br. artikla. : E4.28.040.055.0.ESD19.641,60 RSD
ESD energetski lanac serije E4.28 | Može da se otvori duž unutrašnjeg i spoljašnjeg radijusa | Unutrašnja visina: 28mmPrimena
igus-icon-checkbez potpore
Klizanje
vertikalno vešanje
Energetski lanac
igus-icon-lieferzeitE4.28.040.055.0.ESD4055