ESD energetski lanac serija E4.21 | Može se otvoriti duž unutrašnjeg i spoljašnjeg radijusa | Unutrašnja visina: 21mm

E4.21.030.048.0.ESD product image
igus-icon-lupe
E4.21.030.048.0.ESD technical drawing
igus-icon-lupe
E4.21.030.048.0.ESD technical drawing
igus-icon-lupe
1 iz 3
E4.21.030.048.0.ESD product image
E4.21.030.048.0.ESD technical drawing
E4.21.030.048.0.ESD technical drawing
Unutrašnja visina [Hi]
Unutrašnja visina [Hi]
21 mm
Max. prečnik kabla
Max. prečnik kabla
18 mm
Princip otvaranja
Princip otvaranja
Može se otvoriti duž unutrašnjeg i spoljašnjeg radijusa
Unutrašnja širina [Bi]
Unutrašnja širina [Bi]
30 mm
radijus savijanja [R]
radijus savijanja [R]
48 mm

Struktura članka i izračun cena

Van-centar hranjenje
mm
Ukupna cena
18.390,24 RSD
557,28 RSD / Članak lancaplus PDV i troškovi dostave
spremno za isporuku za 72 sata

lista delova

(1)
e-chain®
br. artikla. : E4.21.030.048.0.ESD18.390,24 RSD
ESD energetski lanac serija E4.21 | Može se otvoriti duž unutrašnjeg i spoljašnjeg radijusa | Unutrašnja visina: 21mm