igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 iz 5
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Unutrašnja visina [Hi]
162 mm
Max. prečnik kabla
145 mm

Princip otvaranja
Može se otvoriti duž unutrašnjeg i spoljašnjeg radijusa
Unutrašnja širina [Bi]
200 mm
radijus savijanja [R]
250 mm
Struktura članka i izračun cena
Van-centar hranjenje
mm
Ukupna cena
12.026,88 RSD / Članak lancaplus PDV i troškovi dostave60.134,40 RSD
spremno za isporuku za 72 sata
lista delova
(1)e-chain®
br. artikla. : E4.162.20.250.060.134,40 RSD
Serija energetskih lanaca E4.162 | Prečke na svakom članku: mogu se otvoriti duž unutrašnjeg i spoljašnjeg radijusa | Unutrašnja visina: 162mmPrimena
igus-icon-checkbez potpore
Klizanje
vertikalno vešanje
Energetski lanac
igus-icon-lieferzeitE4.162.20.250.0200250