igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 iz 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Unutrašnja visina [Hi]
48.5 mm
Max. prečnik kabla
35 mm

Princip otvaranja
Može da se otvori duž spoljašnjeg radijusa
Unutrašnja širina [Bi]
75 mm
radijus savijanja [R]
75 mm
Struktura članka i izračun cena
Van-centar hranjenje
mm
Ukupna cena
524,16 RSD / Članak lancaplus PDV i troškovi dostave7.862,40 RSD
spreman za isporuku za 24-48 sati
lista delova
(1)e-chain®
br. artikla. : E300.075.075.07.862,40 RSD
Energy chain serije E300 | Podeljene poprečnice duž spoljnog radijusa| Unutrašnja visina: 48.5mmPrimena
igus-icon-checkbez potpore
Klizanje
vertikalno vešanje
Energetski lanac
igus-icon-lieferzeit-dotE300.075.075.07575