igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 iz 3
Unutrašnja visina [Hi]
10 mm
Max. prečnik kabla
8 mm

Princip otvaranja
Može da se otvori duž spoljašnjeg radijusa
Unutrašnja širina [Bi]
20 mm
radijus savijanja [R]
15 mm
Struktura članka i izračun cena
Van-centar hranjenje
mm
Ukupna cena
138,24 RSD / Članak lancaplus PDV i troškovi dostave8.294,40 RSD
spremno za isporuku za 72 sata
lista delova
(1)e-chain®
br. artikla. : E3.10.020.015.08.294,40 RSD
Serija energetskih lanaca E3.10 | Visoko dinamični i pogodni za čiste sobe | Unutrašnja visina: 10mmPrimena
igus-icon-checkbez potpore
Klizanje
vertikalno vešanje
Energetski lanac
igus-icon-lieferzeitE3.10.020.015.02015