igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 iz 6
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Unutrašnja visina [Hi]
48 mm
Max. prečnik kabla
43.2 mm

Princip otvaranja
Može da se otvori duž unutrašnjeg radijusa
Unutrašnja širina [Bi]
225 mm
radijus savijanja [R]
125 mm
Struktura članka i izračun cena
Van-centar hranjenje
mm
Ukupna cena
plus PDV i troškovi dostaveCena na upit
spreman za isporuku za 24-48 sati
lista delova
(1)e-chain®
br. artikla. : E2I.48.225.125.0Cena na upit
Serija E2i.48 | Može se otvoriti sa obe strane duž unutrašnjeg radijusa | Unutrašnja visina: 48mmPrimena
igus-icon-checkbez potpore
Klizanje
vertikalno vešanje
Energetski lanac
igus-icon-lieferzeit-dotE2I.48.225.125.0225125