igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 iz 5
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Unutrašnja visina [Hi]
21.2 mm
Max. prečnik kabla
18 mm

Princip otvaranja
Ne može se otvoriti
Unutrašnja širina [Bi]
25 mm
radijus savijanja [R]
35 mm
Struktura članka i izračun cena
Van-centar hranjenje
mm
Ukupna cena
119,52 RSD / Članak lancaplus PDV i troškovi dostave3.705,12 RSD
spreman za isporuku za 24-48 sati
lista delova
(1)e-chain®
br. artikla. : E2C.21.025.035.03.705,12 RSD
Energetski lanac serije E2C.21 | Dizajn iz jednog komada, ne može da se otvori | Unutrašnja visina: 21.2mmPrimena
igus-icon-checkbez potpore
Klizanje
vertikalno vešanje
Energetski lanac
igus-icon-lieferzeit-dotE2C.21.025.035.02535