igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 iz 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Unutrašnja visina [Hi]
17 mm
Max. prečnik kabla
14 mm

Princip otvaranja
Ne može se otvoriti
Unutrašnja širina [Bi]
38 mm
radijus savijanja [R]
28 mm
Struktura članka i izračun cena
Van-centar hranjenje
mm
Ukupna cena
117 RSD / Članak lancaplus PDV i troškovi dostave3.849 RSD
spreman za isporuku za 24-48 sati
lista delova
(1)e-chain®
br. artikla. : E2C.17.038.028.03.849 RSD
Serija energetskih lanaca E2C.17 | Tip iz jednog komada, ne može da se otvori | Unutrašnja visina: 17mmPrimena
igus-icon-checkbez potpore
Klizanje
vertikalno vešanje
Energetski lanac
igus-icon-lieferzeit-dotE2C.17.038.028.03828