ESD energetski lanac serija E2C.15 | Jednodelni tip, ne može da se otvori | Unutrašnja visina: 14,9mm

<p>E2C.15 ESD energy chain series<br></p>
igus-icon-lupe
E2C.15.16.028.0.ESD technical drawing
igus-icon-lupe
E2C.15.16.028.0.ESD technical drawing
igus-icon-lupe
E2C.15.16.028.0.ESD technical drawing
igus-icon-lupe
1 iz 4
<p>E2C.15 ESD energy chain series<br></p>
ESD energetski lanac serija E2C.15 | Jednodelni tip, ne može da se otvori | Unutrašnja visina: 14,9mm
ESD energetski lanac serija E2C.15 | Jednodelni tip, ne može da se otvori | Unutrašnja visina: 14,9mm
ESD energetski lanac serija E2C.15 | Jednodelni tip, ne može da se otvori | Unutrašnja visina: 14,9mm
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Unutrašnja visina [Hi]
Unutrašnja visina [Hi]
14.9 mm
Max. prečnik kabla
Max. prečnik kabla
12.5 mm
Princip otvaranja
Princip otvaranja
Ne može se otvoriti
Unutrašnja širina [Bi]
Unutrašnja širina [Bi]
16 mm
radijus savijanja [R]
radijus savijanja [R]
28 mm

Struktura članka i izračun cena

Van-centar hranjenje
mm
Ukupna cena
8.640,00 RSD
172,80 RSD / Članak lancaplus PDV i troškovi dostave
spremno za isporuku za 72 sata

lista delova

(1)
e-chain®
br. artikla. : E2C.15.16.028.0.ESD8.640,00 RSD
ESD energetski lanac serija E2C.15 | Jednodelni tip, ne može da se otvori | Unutrašnja visina: 14,9mm
Niste sigurni da li odgovara?