igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 iz 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Unutrašnja visina [Hi]
14.9 mm
Max. prečnik kabla
12.5 mm

Princip otvaranja
Ne može se otvoriti
Unutrašnja širina [Bi]
10 mm
radijus savijanja [R]
28 mm
Struktura članka i izračun cena
Van-centar hranjenje
mm
Ukupna cena
67,68 RSD / Članak lancaplus PDV i troškovi dostave3.384,00 RSD
spreman za isporuku za 24-48 sati
lista delova
(1)e-chain®
br. artikla. : E2C.15.10.028.03.384,00 RSD
Energetski lanac serije E2C.15 | Potpuno zatvoren | Unutrašnja visina: 14,9mmPrimena
igus-icon-checkbez potpore
Klizanje
vertikalno vešanje
Energetski lanac
igus-icon-lieferzeit-dotE2C.15.10.028.01028