Novi
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 iz 3
Unutrašnja visina [Hi]
10 mm
Max. prečnik kabla
8 mm

Princip otvaranja
Ne može se otvoriti
Unutrašnja širina [Bi]
6 mm
radijus savijanja [R]
18 mm
Struktura članka i izračun cena
Van-centar hranjenje
mm
Ukupna cena
59,04 RSD / Članak lancaplus PDV i troškovi dostave2.952,00 RSD
spremno za isporuku za 72 sata
lista delova
(1)e-chain®
br. artikla. : E2C.10L.06.018.02.952,00 RSD
Serija energetskih lanaca E2C.10L | Zatvoreni, od recikliranog materijala | Unutrašnja visina: 10mmPrimena
igus-icon-checkbez potpore
Klizanje
vertikalno vešanje
Energetski lanac
igus-icon-lieferzeitE2C.10L.06.018.0618