igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 iz 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Unutrašnja visina [Hi]
10 mm
Max. prečnik kabla
8 mm

Princip otvaranja
Ne može se otvoriti
Unutrašnja širina [Bi]
16 mm
radijus savijanja [R]
18 mm
Struktura članka i izračun cena
Van-centar hranjenje
mm
Ukupna cena
156,96 RSD / Članak lancaplus PDV i troškovi dostave7.848,00 RSD
spremno za isporuku za 8 nedelja
lista delova
(1)e-chain®
br. artikla. : E2C.10.16.018.0.ESD7.848,00 RSD
ESD energetski lanac serije E2C.10 | Jednodelni tip, ne može da se otvori | Unutrašnja visina: 10,6mmPrimena
igus-icon-checkbez potpore
Klizanje
vertikalno vešanje
Energetski lanac
igus-icon-lieferzeitE2C.10.16.018.0.ESD1618