igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 iz 3
Unutrašnja visina [Hi]
10.6 mm
Max. prečnik kabla
8 mm

Princip otvaranja
Ne može se otvoriti
Unutrašnja širina [Bi]
6 mm
radijus savijanja [R]
18 mm
Struktura članka i izračun cena
Van-centar hranjenje
mm
Ukupna cena
60,48 RSD / Članak lancaplus PDV i troškovi dostave3.024,00 RSD
spremno za isporuku za 72 sata
lista delova
(1)e-chain®
br. artikla. : E2C.10.06.018.03.024,00 RSD
Energetski lanac serije E2C.10 | Potpuno zatvoren | Unutrašnja visina: 10,6mmPrimena
igus-icon-checkbez potpore
Klizanje
vertikalno vešanje
Energetski lanac
igus-icon-lieferzeitE2C.10.06.018.0618