igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 iz 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Unutrašnja visina [Hi]
24.3 mm
Max. prečnik kabla
20 mm

Princip otvaranja
Može da se otvori duž spoljašnjeg radijusa
Unutrašnja širina [Bi]
57 mm
radijus savijanja [R]
55 mm
Struktura članka i izračun cena
Van-centar hranjenje
mm
Ukupna cena
202 RSD / Članak lancaplus PDV i troškovi dostave4.435 RSD
spreman za isporuku za 24-48 sati
lista delova
(1)e-chain®
br. artikla. : E200.05.055.04.435 RSD
energy chain serije E200 | Podeljeni poprečni nosači duž spoljašnjeg radijusa| Unutrašnja visina: 24,3mmPrimena
igus-icon-checkbez potpore
Klizanje
vertikalno vešanje
Energetski lanac
igus-icon-lieferzeit-dotE200.05.055.05755