igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 iz 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Unutrašnja visina [Hi]
17 mm
Max. prečnik kabla
14 mm

Princip otvaranja
Može da se otvori duž spoljašnjeg radijusa
Unutrašnja širina [Bi]
15 mm
radijus savijanja [R]
28 mm
Struktura članka i izračun cena
Van-centar hranjenje
mm
Ukupna cena
119,52 RSD / Članak lancaplus PDV i troškovi dostave3.944,16 RSD
spreman za isporuku za 24-48 sati
lista delova
(1)e-chain®
br. artikla. : E2.17.015.028.03.944,16 RSD
Energetski lanac serija E2.17 | može se otvoriti sa obe strane po spoljnom radijusu | Unutrašnja visina: 17mmPrimena
igus-icon-checkbez potpore
Klizanje
vertikalno vešanje
Energetski lanac
igus-icon-lieferzeit-dotE2.17.015.028.01528