igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 iz 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Unutrašnja visina [Hi]
10 mm
Max. prečnik kabla
8 mm

Princip otvaranja
Može da se otvori duž spoljašnjeg radijusa
Unutrašnja širina [Bi]
6 mm
radijus savijanja [R]
18 mm
Struktura članka i izračun cena
Van-centar hranjenje
mm
Ukupna cena
66,24 RSD / Članak lancaplus PDV i troškovi dostave3.312,00 RSD
spreman za isporuku za 24-48 sati
lista delova
(1)e-chain®
br. artikla. : E2.10.06.018.03.312,00 RSD
Serija energetski lanac E2.10 | Može se otvoriti sa obe strane duž spoljašnjeg radijusa | Unutrašnja visina: 10,1 mmPrimena
igus-icon-checkbez potpore
Klizanje
vertikalno vešanje
Energetski lanac
igus-icon-lieferzeit-dotE2.10.06.018.0618