igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 iz 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Unutrašnja visina [Hi]
32 mm
Max. prečnik kabla
25 mm

Princip otvaranja
Može da se otvori duž spoljašnjeg radijusa
Unutrašnja širina [Bi]
23 mm
radijus savijanja [R]
40 mm
Struktura članka i izračun cena
Van-centar hranjenje
mm
Ukupna cena
108,00 RSD / Članak lancaplus PDV i troškovi dostave3.564,00 RSD
spremno za isporuku za 48 sati
lista delova
(1)e-chain®
br. artikla. : E16.2.040.03.564,00 RSD
Energy chain serija E16 | Podeljene poprečne prečke duž spoljnjeg radijusa| Unutrašnja visina: 32mmPrimena
igus-icon-checkbez potpore
Klizanje
vertikalno vešanje
Energetski lanac
igus-icon-lieferzeitE16.2.040.02340