igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 iz 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Unutrašnja visina [Hi]
9.4 mm
Max. prečnik kabla
5 mm

Princip otvaranja
Može da se otvori duž spoljašnjeg radijusa
Unutrašnja širina [Bi]
15.5 mm
radijus savijanja [R]
18 mm
Struktura članka i izračun cena
Van-centar hranjenje
mm
Ukupna cena
53,28 RSD / Članak lancaplus PDV i troškovi dostave4.102,56 RSD
spremno za isporuku za 48 sati
lista delova
(1)e-chain®
br. artikla. : E045.2/7.018.04.102,56 RSD
Serija energetskih lanaca E045.2 | Sa 2 komore, kablovi se mogu gurati duž spoljašnjeg radijusa | Unutrašnja visina: 13mmPrimena
igus-icon-checkbez potpore
Klizanje
vertikalno vešanje
Energetski lanac
igus-icon-lieferzeitE045.2/7.018.015.518