Novi
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 iz 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Unutrašnja visina [Hi]
53 mm
Max. prečnik kabla
48 mm

Princip otvaranja
Može se otvoriti duž unutrašnjeg i spoljašnjeg radijusa
Unutrašnja širina [Bi]
50 mm
radijus savijanja [R]
75 mm
Struktura članka i izračun cena
Van-centar hranjenje
mm
Ukupna cena
587,52 RSD / Članak lancaplus PDV i troškovi dostave19.975,68 RSD
spremno za isporuku za 72 sata
lista delova
(1)e-chain®
br. artikla. : C6.53.050.075.1719.975,68 RSD
Energetski lanac serije C6.53 | Najveća pogodnost za čistu sobu, veoma mala abrazija, visoka čvrstoća | Unutrašnja visina: 53mmPrimena
igus-icon-checkbez potpore
Klizanje
vertikalno vešanje
Energetski lanac
igus-icon-lieferzeitC6.53.050.075.175075