Novi
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 iz 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Unutrašnja visina [Hi]
38 mm
Max. prečnik kabla
36 mm

Princip otvaranja
Može se otvoriti duž unutrašnjeg i spoljašnjeg radijusa
Unutrašnja širina [Bi]
30 mm
radijus savijanja [R]
60 mm
Struktura članka i izračun cena
Van-centar hranjenje
mm
Ukupna cena
460,80 RSD / Članak lancaplus PDV i troškovi dostave18.432,00 RSD
spremno za isporuku za 72 sata
lista delova
(1)e-chain®
br. artikla. : C6.38.030.060.1718.432,00 RSD
Serija energetskih lanaca C6.38 | Najveća pogodnost za čiste sobe, veoma niska abrazija, velika čvrstoća | Unutrašnja visina: 38mmPrimena
igus-icon-checkbez potpore
Klizanje
vertikalno vešanje
Energetski lanac
igus-icon-lieferzeitC6.38.030.060.173060