Novi
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 iz 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Unutrašnja visina [Hi]
29 mm
Max. prečnik kabla
26 mm

Princip otvaranja
Može se otvoriti duž unutrašnjeg i spoljašnjeg radijusa
Unutrašnja širina [Bi]
30 mm
radijus savijanja [R]
55 mm
Struktura članka i izračun cena
Van-centar hranjenje
mm
Ukupna cena
331,20 RSD / Članak lancaplus PDV i troškovi dostave15.235,20 RSD
spremno za isporuku za 72 sata
lista delova
(1)e-chain®
br. artikla. : C6.29.030.055.1715.235,20 RSD
Energetski lanac serija C6.29 | Najveća pogodnost za čiste sobe, gotovo nikakva abrazija, visoka stabilnost | Unutrašnja visina: 29mmPrimena
igus-icon-checkbez potpore
Klizanje
vertikalno vešanje
Energetski lanac
igus-icon-lieferzeitC6.29.030.055.173055