igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 iz 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Unutrašnja visina [Hi]
22 mm
Max. prečnik kabla
19.5 mm

Princip otvaranja
Može se otvoriti duž unutrašnjeg i spoljašnjeg radijusa
Unutrašnja širina [Bi]
20 mm
radijus savijanja [R]
45 mm
Struktura članka i izračun cena
Van-centar hranjenje
mm
Ukupna cena
240,48 RSD / Članak lancaplus PDV i troškovi dostave14.188,32 RSD
spremno za isporuku za 72 sata
lista delova
(1)e-chain®
br. artikla. : C6.22.020.045.1714.188,32 RSD
Energy chain serija C6.22 | Najpogodnija za čistu prostoriju, skoro bez abrazije i visoke čvrstoće | unutrašnja visina: 22 mmPrimena
igus-icon-checkbez potpore
Klizanje
vertikalno vešanje
Energetski lanac
igus-icon-lieferzeitC6.22.020.045.172045