igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 iz 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Unutrašnja visina [Hi]
17 mm
Max. prečnik kabla
14 mm

Princip otvaranja
Može da se otvori duž unutrašnjeg radijusa
Unutrašnja širina [Bi]
15 mm
radijus savijanja [R]
38 mm
Struktura članka i izračun cena
Van-centar hranjenje
mm
Ukupna cena
119,52 RSD / Članak lancaplus PDV i troškovi dostave3.944,16 RSD
spreman za isporuku za 24-48 sati
lista delova
(1)e-chain®
br. artikla. : B15i.015.038.03.944,16 RSD
Energetski lanac serije B15i | Može da se otvori sa jedne strane duž unutrašnjeg radijusa | Unutrašnja visina: 17mmPrimena
igus-icon-checkbez potpore
Klizanje
vertikalno vešanje
Energetski lanac
igus-icon-lieferzeit-dotB15i.015.038.01538