igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 iz 5
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Unutrašnja visina [Hi]
204 mm
Max. prečnik kabla
184 mm

Princip otvaranja
Može se otvoriti duž unutrašnjeg i spoljašnjeg radijusa
Unutrašnja širina [Bi]
100 mm
radijus savijanja [R]
325 mm
Struktura članka i izračun cena
Van-centar hranjenje
mm
Ukupna cena
13.252,32 RSD / Članak lancaplus PDV i troškovi dostave53.009,28 RSD
spremno za isporuku za 72 sata
lista delova
(1)e-chain®
br. artikla. : 840.13.325.053.009,28 RSD
Energetski lanac serije 840 | Sa prečkama na svakom članku: otvaranje duž unutrašnjeg i spoljašnjeg radijusa | Unutrašnja visina: 204 mmPrimena
igus-icon-checkbez potpore
Klizanje
vertikalno vešanje
Energetski lanac
igus-icon-lieferzeit840.13.325.0100325