igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 iz 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Unutrašnja visina [Hi]
200 mm
Max. prečnik kabla
184 mm

Princip otvaranja
Može se otvoriti duž unutrašnjeg i spoljašnjeg radijusa
Unutrašnja širina [Bi]
200 mm
radijus savijanja [R]
325 mm
Struktura članka i izračun cena
Van-centar hranjenje
mm
Ukupna cena
19.281,60 RSD / Članak lancaplus PDV i troškovi dostave77.126,40 RSD
spremno za isporuku za 72 sata
lista delova
(1)e-chain®
br. artikla. : 800.20.325.077.126,40 RSD
800 serija energetskih lanaca | Poprečne veze na svakom članku: može se otvoriti duž unutrašnjeg i spoljašnjeg radijusa | Unutrašnja visina: 200mmPrimena
igus-icon-checkbez potpore
Klizanje
vertikalno vešanje
Energetski lanac
igus-icon-lieferzeit800.20.325.0200325